- Cikkszám:
- SV 9342.800
- Termékleírás
- A motorindító-kombinációk mágneskapcsolójának biztonságos elhelyezéséhez és rögzítéséhez. Egyszerűen a tartókeretre pattintható. A függőleges elhelyezés egyedileg, a PinBlock eltolásával történik.
- Anyag
- Poliamid
- Szín
- RAL 9005
- B tartókeret
- 45 mm
- Megjegyzés
- UL engedély OM adapterrel/-tartóval együtt
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,04 kg
- Bruttó tömeg
- 0,036 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177503847
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV PINBLOCK, 45mm, 5DB/CS