- Cikkszám:
- SV 9342920
- Kivitel
- TS 55C
- Termékleírás
- Az adaptersínhez és tartókerethez történő rögzítéshez.
- Anyag
- Poliamid
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Anti-slip guard for motor circuit-breaker
- Igen
- Tartósín típus
- TS 55C
- Megjegyzés
- UL engedély OM adapterrel/-tartóval együtt
- TS xxD-V tartósín kizárólag raszterfüggetlen szerelésekhez ajánlott tartósíneken
- Méret
- Szélesség: 55 mm
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,045 kg
- Bruttó tömeg
- 0,052 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177503960
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Termékleírás
- Tartósín OM-adapterhez TS 55C, 5db/csom.