35 x 10 mm-es tartósín OM-adapterhez/-tartóhoz

Cikkszám: SV 9342930

Adaptersínhez vagy tartókerethez történő rögzítéshez.

Cikkszám:
SV 9342930
Kivitel
TS 55D
Termékleírás
Az adaptersínhez és tartókerethez történő rögzítéshez.
Anyag
Poliamid
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Rögzítőcsavarokkal együtt
Tartósín típus
TS 55D
Megjegyzés
UL engedély OM adapterrel/-tartóval együtt
TS xxD-V tartósín kizárólag raszterfüggetlen szerelésekhez ajánlott tartósíneken
Méret
Szélesség: 55 mm
Csomagolási egység
5 db
Nettó tömeg
0,04 kg
Bruttó tömeg
0,05 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177503977
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Termékleírás
SV TARTÓSÍN TS55D, 35x10 MM,  5DB/CS
Adatlapok
General technical information