- Cikkszám:
- SV 9342.940
- Kivitel
- TS 55D-V
- Termékleírás
- Az adaptersínhez és tartókerethez történő rögzítéshez.
- Anyag
- Poliamid
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Tartósín típus
- TS 55D-V
- Megjegyzés
- UL engedély OM adapterrel/-tartóval együtt
- TS xxD-V tartósín kizárólag raszterfüggetlen szerelésekhez ajánlott tartósíneken
- Méret
- Szélesség: 55 mm
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,055 kg
- Bruttó tömeg
- 0,07 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177503984
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Termékleírás
- SV TARTÓSÍN, TS55B-V 35x10mm, 5DB/CS