- Cikkszám:
- SV 9340850
- Termékleírás
- Előszerelt csatlakozóvezetékek, húzórugós sorkapcsos OM-adapterre épített kapcsolókészülékek egyedi csatlakoztatásához.
- Anyag
- PVC szigetelés
Hőálló 105 °C-ig
Az érvégek mindkét oldala ultrahangos érvégtömítéssel
- AWG
- AWG|14 = 2,08|mm² ≙ 2,5|mm²
- Megjegyzés
- AWG = American Wire Gauges
- Méret
- Hossz: 140 mm
- Csomagolási egység
- 15 db
- Nettó tömeg
- 0,03 kg
- Bruttó tömeg
- 0,058 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,002
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177502703
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Termékleírás
-
SV KABELSET AWG 14