- Cikkszám:
- SV 9340.860
- Termékleírás
- Előszerelt csatlakozóvezetékek, húzórugós sorkapcsos OM-adapterre épített kapcsolókészülékek egyedi csatlakoztatásához.
- Anyag
- PVC szigetelés
Hőálló 105 °C-ig
Az érvégek mindkét oldala ultrahangos érvégtömítéssel
- AWG
- AWG|12 = 3,31|mm² ≙ 4|mm²
- Megjegyzés
- AWG = American Wire Gauges
- Méret
- Hossz: 140 mm
- Csomagolási egység
- 15 db
- Nettó tömeg
- 0,075 kg
- Bruttó tömeg
- 0,085 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,003
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177502710
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Termékleírás
-
SV KÁBEL-KÉSZLET, AWG 12, 15DB/CS