Kábelkészlet OM adapterhez húzórugós kapcsokkal

Cikkszám: SV 9340.880

Előszerelt csatlakozóvezetékek kapcsolókészülékek egyedi csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 9340.880
Termékleírás
Előszerelt csatlakozóvezetékek, húzórugós sorkapcsos OM-adapterre épített kapcsolókészülékek egyedi csatlakoztatásához.
Anyag
PVC szigetelés
Hőálló 105 °C-ig
Az érvégek mindkét oldala ultrahangos érvégtömítéssel
AWG
AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
Megjegyzés
AWG = American Wire Gauges
Méret
Hossz: 140 mm
Csomagolási egység
6 db
Nettó tömeg
0,06 kg
Bruttó tömeg
0,088 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,009
Vámtarifaszám
85444290
EAN
4028177502734
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Termékleírás
SV KÁBELKÉSZLET, AWG 8, 130 MM, 6 DB/CS.
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
General technical information