Kábelkészlet OM adapterhez húzórugós kapcsokkal

Cikkszám: SV 9340890

Előszerelt csatlakozóvezetékek kapcsolókészülékek egyedi csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 9340890
Termékleírás
Előszerelt csatlakozóvezetékek, húzórugós sorkapcsos OM-adapterre épített kapcsolókészülékek egyedi csatlakoztatásához.
Anyag
PVC szigetelés
Hőálló 105 °C-ig
Az érvégek mindkét oldala ultrahangos érvégtömítéssel
AWG
AWG|6 = 13,3|mm² ≙ 16|mm²
Megjegyzés
AWG = American Wire Gauges
Méret
Hossz: 140 mm
Csomagolási egység
6 db
Nettó tömeg
0,12 kg
Bruttó tömeg
0,128 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,014
Vámtarifaszám
85444290
EAN
4028177502741
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Termékleírás
SV VEZETÉK KÉSZLET, AWG6, 130mm, 6DB/CS
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
General technical information