OM tartóelem érintkezőrendszer nélkül

Cikkszám: SV 9340.300

Külső áramellátású kapcsolóberendezések szereléséhez.

Cikkszám:
SV 9340.300
Termékleírás
Külső áramellátású kapcsolóberendezések szereléséhez.
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
Sín: RAL 7035
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Tartósín típus
without support frame, 2 x TS 45D
Pólusok száma
3-pólusú
Méret
Szélesség: 45 mm
Magasság: 208 mm
Tartósínek száma/magassága
2 / 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,153 kg
Bruttó tömeg
0,202 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177673816
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Termékleírás
SV OM tartó 45x208 mm
Jóváhagyások
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen