- Cikkszám:
- SV 9342.880
- Termékleírás
- Az adaptersínre történő rögzítéshez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal és oldalsó eltolásvédelemmel együtt
- Tartósín típus
- null
- Méret
- Szélesség: 45 mm
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,25 kg
- Bruttó tömeg
- 0,278 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177503939
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Termékleírás
- SV 35 x 15 mm-es tartósín OM-adapterhez/-tartóhoz