35 x 7,5 mm-es tartósín OM-adapterhez/-tartóhoz

Cikkszám: SV 9342.980

55 mm széles OM-adapterre szereléshez.

Cikkszám:
SV 9342.980
Alkalmazási területek
55 mm széles OM-adapterekre/-tartókra történő felszereléshez jobb és bal oldalt szerelt 10 mm vastag dugalj lécekkel.
A középpontos szereléshez szükséges rögzítőfurat elrendezése 55 mm széles adaptersínen vagy tartókereten.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítőcsavarokkal és oldalsó eltolásvédelemmel együtt
Tartósín típus
35 x 7.5 mm
Méret
Szélesség: 72 mm
Csomagolási egység
5 db
Nettó tömeg
0,125 kg
Bruttó tömeg
0,203 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177525702
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Termékleírás
SV TARTÓSÍN, 72MM, TS35/7,5mm   5DB/CS
Adatlapok
General technical information