- Cikkszám:
- SV 9342500
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kapocsfedél
Horonycsapok
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Névleges áram max.
- 160 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Kábelkivezetés
- felül
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Megjegyzés
- Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Méret
- Szélesség: 90 mm
Magasság: 215 mm
- Körvezetők csatlakozása
- 35 ‐ 120 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 18,5 x 15,5 mm
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, BZM B1)
- GE (FD160)
- Legrand (DPX 125, DPX 160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
- Terasaki (E125, S125)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,799 kg
- Bruttó tömeg
- 0,804 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,202
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177503779
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV CB-KÉSZÜLÉKADAPTER,160 A,690 V,90X212