CB-készülékadapterhez 3 pólusú

Cikkszám: SV 9342.540

CB készülékadapter légmegszakítók univerzális és egyszerűsített szereléséhez.

Cikkszám:
SV 9342.540
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kapocsfedél
Horonycsapok
Csatlakozás módja (elektromos)
Keretkapocs
Névleges áram max.
125 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 3~
UL elektromos értékek (SCCR)
65 kA - 480 V, Megszakító max. 125 A, DIVQ/7
Kábelkivezetés
felül
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Megjegyzés
Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Pólusok száma
3-pólusú
Méret
Szélesség: 90 mm
Magasság: 225 mm
Körvezetők csatlakozása
35 ‐ 120 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
18,5 x 15,5 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)
ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
GE (FD160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
Terasaki (E125, S125)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,819 kg
Bruttó tömeg
0,848 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,202
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177525658
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV CB-Comp/adapter 125A, 690V
Jóváhagyások
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information
Short-circuit resistance diagram
Technika részletesen