- Cikkszám:
- SV 9342.720
- Termékleírás
- A 140 mm szerelési szélesség 190 mm-re történő kibővítéséhez.
- Anyag
- ABS
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Siemens VL630 (3 pólusú) típusú teljesítménykapcsolóhoz való csatlakozási segédanyagokkal
- Megjegyzés
- Egy készülékadapter kiszélesítéséhez 4 darabra van szükség
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9345.700
- 9345.710
- 9345.720
- 9345.730
- Méret
- Szélesség: 25 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,504 kg
- Bruttó tömeg
- 0,56 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177503830
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV BŐVÍTŐLÉC SZ=25 MM