- Cikkszám:
- SV 9342.514
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kapocsfedél
Horonycsapok
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Névleges áram max.
- 160 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 4~
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Megszakító max. 125 A, DIVQ/7
- Kábelkivezetés
- alul
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Megjegyzés
- Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Pólusok száma
- 4-pólusú
- Méret
- Szélesség: 120 mm
Magasság: 277 mm
- Körvezetők csatlakozása
- 35 ‐ 120 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 18,5 x 15,5 mm
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- ABB (T1, T2, XT1, XT2)
- Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
- Schneider Electric (NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3VA10, 3VA11)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,399 kg
- Bruttó tömeg
- 1,44 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,258
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177551763
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV CB Berendezés adapter, 160A, 690V