- Cikkszám:
- SV 9345.604
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csatlakozószalagok
Horonycsapok
- Névleges áram max.
- 250 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 4~
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Megszakító max. 250 A, DIVQ/7
- Kábelkivezetés
- felül
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Megjegyzés
- Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Pólusok száma
- 4-pólusú
- Méret
- Szélesség: 140 mm
Magasság: 310 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- ABB (T3S, XT3)
- Eaton (NZM2-4/250 A)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,405 kg
- Bruttó tömeg
- 2,516 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 1,134
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177679979
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV CB-készülékadapter 250A, 690V