- Cikkszám:
- SV 9345.734
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rézhenger
Csatlakozócsavar
- Névleges áram max.
- 500 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 4~
- Kábelkivezetés
- alul
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Megjegyzés
- Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Pólusok száma
- 4-pólusú
- Méret
- Szélesség: 185 mm
Magasság: 300 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- Siemens
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- Siemens (VL400)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,36 kg
- Bruttó tömeg
- 3,489 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 2,103
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177684546
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV CB-készülékadapter 500A, 690V