RiLine biztosítós elemek

Sínre szerelhető biztosító aljzatok

3-pólusú, D02 E18, DII E27 és DIII E33 biztosítótechnikához

Sínre szerelhető biztosító aljzatok

Csatlakozótér bővítés sínre szerelhető biztosítós elemekhez

Érintésvédelmi fedél kábelcsatornával a csatlakozási tér 14 mm-rel történő oldalsó bővítéséhez.

Sínre szerelhető biztosító aljzatok

Sínre szerelhető biztosító aljzatok

3-pólusú, 60 mm sínközéptávolsághoz.

Sínre szerelhető biztosító aljzatok

Sínre szerelhető biztosítós elem, D-switch

Beépített vizuális biztosítófelügyelettel, villogó jelzővel és üzemállapot-kijelzővel.

Sínre szerelhető biztosító aljzatok

Kábelcsatorna sínre szerelhető biztosítós elemhez, D-switch

Csatlakozóvezetékek biztonságos és érintéselleni védelemmel ellátott vezetéséhez. Emellett használható távtartóként is.

Sínre szerelhető biztosító aljzatok

Érintésvédelmi fedelek sínre szerelhető biztosítós elemekhez

A fedél elölről, felülről és alulról biztosítja az érintésvédelmet.

Sínre szerelhető biztosító aljzatok

Oldalsó takarás sínre szerelhető biztosítós elemekhez

Az érintésvédelmi burkolatra pattintható.

Sínre szerelhető biztosító aljzatok

RiLineX bus-mounting fuse base

Bus-mounting fuse bases for RiLineX busbar system. Compact fuse holders ready for immediate use, for securely contacting the fuse inserts. The devices feature snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment.