Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2018. jan. 31.
- Cikkszám:
- SV 9346.450
- Alkalmazási területek
- Az NH-lécek átszereléséhez keretkapocs csatlakozásra körvezetékekhez.
- Anyag
- Rézöntvény
- Felület
- Nikkelezett
- Körvezetők csatlakozása
- 300 mm²
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,42 kg
- Bruttó tömeg
- 0,447 kg
- Vámtarifaszám
- 85389099
- EAN
- 4028177631809
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Termékleírás
- SV KERETKAPCSOK 300 MM2