Gyűjtősín szorító NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz

Cikkszám: SV 9346.440

00 - 3 méretű NH szakaszoló-kapcsolókhoz, NH kapcsolók 185 mm középtávolságú sínrendszerekre való fúrásmentes felszereléséhez.

Cikkszám:
SV 9346.440
Alkalmazási területek
Az NH-szakaszoló sínrendszerekre való fúrás nélküli felszereléséhez 185 mm minimális távolsággal.
Az alábbi cikkszámokhoz
9346110
9346210
9346310
9346115
9346215
9346315
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,399 kg
Bruttó tömeg
0,446 kg
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177631793
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Termékleírás
SV GYŰJTŐSÍNKAPOCS, NH1-3, 3 DB/CS
Adatlapok
General technical information