Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2018. jan. 31.
- Cikkszám:
- SV 9346.470
- Alkalmazási területek
- Az NH-szakaszoló sínrendszerekre való fúrás nélküli felszereléséhez 185 mm minimális távolsággal.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9346040
- 9346050
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,114 kg
- Bruttó tömeg
- 0,117 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177665439
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Termékleírás
- SV GYŰJTŐSÍN CSATLAKOZÓ, 185 MM-HEZ