Karom bepréselhető anyával NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz

Cikkszám: SV 9676.831

Csavarkötésekkel kombinálva a csatlakozóelemek, pl. sarokösszekötő mechanikus kötéséhez használható.

Cikkszám:
SV 9676.831
Termékleírás
A 00 méretű NH biztosítós szakaszolókapcsolók 185 mm középtávolságú gyűjtősínrendszerekre történő rögzítéséhez.
Anyag
Nemesacél
Szerelési utasítás
Szükség van továbbá M8 csavarra (galvanizált horganyzású, 8.8 szilárdságú)
Csavarhossz = gyűjtősín-szélesség + 20 mm rögzítési méret
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
Flat-PLS
Méret
Menet: M8
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,06 kg
Bruttó tömeg
0,086 kg
Vámtarifaszám
73181692
EAN
4028177697461
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV karom bepréselhető anyával, NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz M8 FLAT-PLS-hez 2x10mm
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
General technical information