- Cikkszám:
- SV 3565.015
- Anyag
- Réz lamellák: Nagy tisztaságú elektrolitréz, F20
Szigetelés: ellenálló vinil-keverék, 370%-os hajlás, hőmérséklet: -30 °C...+105 °C, az UL-94 V0 szerinti viselkedés tűz esetén, átütési szilárdság: 20 kV/mm - Hossz
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 165 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 125 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 195 A
- Megjegyzés
- Kialakítás = lamellák száma x lamella szélessége x lamella vastagsága
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- A környezeti hőmérséklet és a hőmérsékletnövekedés értékeinek összege adja meg a lamellált sínek hőmérsékletét. Példa: 3565.005, 180 A terhelés mellett, tehát a hőmérséklet 30 K-nel nő. Így 35 °C környezeti hőmérséklet esetén az eredményezett vezetékhőmérséklet 35 °C + 30 K = 65 °C lesz.
- Lamellált laposréz kivitel
- Lamellák száma: 8
Lamellaszélesség: 6 mm
Lamellavastagság: 0,5 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,769 kg
- Bruttó tömeg
- 0,869 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,43
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177666726
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV LAMELLÁLT SÍN, 4, 8x9 MM, 2000 MM