Gyűjtősíntartók

Cikkszám: SV 3055000

Gyűjtősínrendszerekhez 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Cikkszám:
SV 3055000
Anyag
Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Pólusok száma
3-pólusú
150 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
60 x 10 mm
80 x 10 mm
Névleges áram max.
2 500 A
Méret
Szélesség: 30 mm
Magasság: 420 mm
Mélység: 160 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
4,16 kg
Bruttó tömeg
4,503 kg
Vámtarifaszám
85469010
EAN
4028177035782
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Termékleírás
SV RÉZSÍNTARTÓ 2500 A-IG,SÍNTÁV.=150 MM
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
Short-circuit resistance diagram
Technika részletesen