Gyűjtősínrendszerekhez 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
- Cikkszám:
- SV 3073000
- Anyag
- Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Pólusok száma
- 3-pólusú
100 mm - Megfelelő gyűjtősínekhez
- 30 x 10 mm
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- Névleges áram max.
- 1 250 A
- Méret
- Szélesség: 22 mm
Magasság: 320 mm
Mélység: 70 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,612 kg
- Bruttó tömeg
- 1,83 kg
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177036079
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
- SV RÉZSÍNTARTÓ 1250A-IG, SÍNTÁV=100 MM
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions