Dugaszelemek a sínméretek átvételéhez

Cikkszám: SV 3076000

Az 50 x 10 mm méretű sínek adaptálásához.

Cikkszám:
SV 3076000
Anyag
Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
For adapting the busbar width
50 mm
Csomagolási egység
24 db
Nettó tömeg
0,024 kg
Bruttó tömeg
0,037 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177036116
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Termékleírás
SV SZŰKÍTŐ 50X10 MM-ES SÍNHEZ, 24 DB/CS.