Körvezetékek és lamellált rézsínek csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- SV 3455500
- Termékleírás
- Körvezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott, passzivált
- Megjegyzés
- Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni
- Körvezetők csatlakozása
- 1 ‐ 4 mm²
- Sínvastagság
- 10 mm
- Csomagolási egység
- 15 db
- Nettó tömeg
- 0,285 kg
- Bruttó tömeg
- 0,303 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177042735
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Termékleírás
- SV SÍNLEÁGAZÓ 10 MM SÍNHEZ,1-4 MM2
- Dokumentációk
- Safety instructions