Körvezetékek és lamellált rézsínek csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- SV 3456500
- Termékleírás
- Körvezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott, passzivált
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 8 x 8 mm
- Megjegyzés
- Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni
- Körvezetők csatlakozása
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Sínvastagság
- 10 mm
- Csomagolási egység
- 15 db
- Nettó tömeg
- 0,405 kg
- Bruttó tömeg
- 0,45 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177042742
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Termékleírás
- SV SÍNLEÁGAZÓ 10 MM SÍNHEZ, 2,5-16 MM2
- Dokumentációk
- Safety instructions