Lemezkapcsok

Cikkszám: SV 3460500

Lamellált rézsínek fúrásmentes csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 3460500
Termékleírás
Lamellált rézsínek fúrásmentes csatlakoztatásához.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott, passzivált
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
65 x 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
80 x 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
E-Cu gyűjtősínek
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
2,1 kg
Bruttó tömeg
2,202 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
8,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177149793
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Termékleírás
SV SÍNCSATLAKOZÓ, 65X10 MM
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen