Cu-lamellák nagy tisztaságú F20 elektrolitrézből, hossz: 2000 mm/sín.
- Cikkszám:
- SV 3571005
- Anyag
- Réz lamellák: Nagy tisztaságú elektrolitréz, F20
Szigetelés: ellenálló vinil-keverék, 370%-os hajlás, hőmérséklet: -30 °C...+105 °C, az UL-94 V0 szerinti viselkedés tűz esetén, átütési szilárdság: 20 kV/mm - Hossz
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 510 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 385 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 605 A
- Megjegyzés
- Kialakítás = lamellák száma x lamella szélessége x lamella vastagsága
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- A környezeti hőmérséklet és a hőmérsékletnövekedés értékeinek összege adja meg a lamellált sínek hőmérsékletét. Példa: 3565.005, 180 A terhelés mellett, tehát a hőmérséklet 30 K-nel nő. Így 35 °C környezeti hőmérséklet esetén az eredményezett vezetékhőmérséklet 35 °C + 30 K = 65 °C lesz.
- Lamellált laposréz kivitel
- Lamellák száma: 5
Lamellaszélesség: 24 mm
Lamellavastagság: 1 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,653 kg
- Bruttó tömeg
- 2,853 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 2,15
- Vámtarifaszám
- 85446010
- EAN
- 4028177666771
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV LAMELLÁLT RÉZSÍN, 5x24x1