Vezetékcsatlakozókhoz és lemezkapcsokhoz.
- Cikkszám:
- SV 3091000
- Termékleírás
- Vezetékcsatlakozó- és szorítólemezes sorkapcsokhoz.
- Anyag
- ABS
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- Megjegyzés
- 3 pólusú rendszerekhez 60/100 mm sínközéptávval
- Használat csak alsó tálca nélküli rendszereknél lehetséges
- Fenéklemezzel rendelkező rendszereknél a rendszerborításokat mechanikusan le kell rövidíteni
- Méret
- Szélesség: 200 mm
Mélység: 110 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,597 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177036369
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Termékleírás
- SV SÍNLEÁGAZÓ FEDÉL,200X110 MM,4 DB/CS.