Lamellált rézsín, horganyzott

Cikkszám: SV 9685725

Réz lamellák nagy tisztaságú F20 elektrolit rézből, horganyzott, hosszúság: 2000 mm/sín.

Cikkszám:
SV 9685725
Anyag
Réz lamellák: Nagy tisztaságú elektrolitréz, F20
Szigetelés: ellenálló vinil-keverék, 370%-os hajlás, hőmérséklet: -30 °C...+105 °C, az UL-94 V0 szerinti viselkedés tűz esetén, átütési szilárdság: 20 kV/mm
Hossz
2 000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
770 A
Rated current for temperature increase 30 K
585 A
Rated current for temperature increase 70 K
920 A
Megjegyzés
Kialakítás = lamellák száma x lamella szélessége x lamella vastagsága
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
A környezeti hőmérséklet és a hőmérsékletnövekedés értékeinek összege adja meg a lamellált sínek hőmérsékletét. Példa: 3565.005, 180 A terhelés mellett, tehát a hőmérséklet 30 K-nel nő. Így 35 °C környezeti hőmérséklet esetén az eredményezett vezetékhőmérséklet 35 °C + 30 K = 65 °C lesz.
Lamellált laposréz kivitel
Lamellák száma: 10
Lamellaszélesség: 24 mm
Lamellavastagság: 1 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,5 kg
Bruttó tömeg
5,005 kg
Réz tartalom (kg/db)
4,27
Vámtarifaszám
85446010
Termékleírás
SV lamellált rézsín, E-Cu, ónozott, SzéMa: 24x10 mm, Ho: 2000 mm
Jóváhagyások
UR + C-UR (recognized)