PEN/N/PE és N/PE alkalmazáshoz.
- Cikkszám:
- SV 9340040
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Pólusok száma
- 2-pólusú
- Gyájtősínek közepének távolsága
- 60 mm
- Névleges üzemi feszültség
- 1000 V, 2~
- N/PE-tartó
- Igen
- PEN/N/PE-tartó
- Igen
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,44 kg
- Bruttó tömeg
- 0,51 kg
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177565623
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
- SV SÍNTARTÓ, 2P, 12x5-30x10 4DB/CS