Lamellált rézsínek rögzítéséhez, vagy többszörösen kötegelt, lamellált rézsínek rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- SV 3079010
- Termékleírás
- 5 x 40 x 1 – 10 x 100 x 1 mm-es, többszörösen kötegelt, lamellált rézsínek rögzítéséhez.
- Anyag
- Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A képen látható csomag 1 univerzális tartókészletet tartalmaz
- Lamellált rézsínek (csomagolható)
- Igen
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,65 kg
- Bruttó tömeg
- 0,66 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177388826
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
- SV UNIV.LAMELLÁLT RÉZSÍNTARTÓ, 3db/klt.
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions