3-pólusú, 60 mm sínközéptávolsághoz.
- Cikkszám:
- SV 3427040
- Kivitel
- Easy Connect
- Anyag
- Sínre szerelhető biztosítós elem: üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT)
Érintésvédelem: poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Érintésvédelem: poliamid - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csatlakozásra kész, előszerelt elem, érintésvédelmi burkolattal és külső csatlakozókapcsokkal
- Megjegyzés
- Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Megjegyzés
- Biztosítóbetétek alkalmazására a DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) szerint
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Biztonsági betétek
- D II-E 27 (illesztőcsavar)
- Névleges szigetelési feszültség, Ui
- 690 V
- Névleges áram max.
- 25 A
- Névleges üzemi feszültség
- 500 V (DC)
- 500 V, 3~
- Méret
- Szélesség: 56 mm
Magasság: 251 mm - Körvezetők csatlakozása
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Névleges üzemi feszültség (L1 + L2)
- 500 V (DC)
- Névleges üzemi feszültség (L1 + L3)
- 500 V (DC)
- Kör keresztmetszetű vezeték
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 2,1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,86 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,094
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177674974
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Termékleírás
- SV BIZT. ALJZAT, DII-E27, EASY CONNECT
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions
- További műszaki információk