Érintésvédelmi fedelek sínre szerelhető biztosítós elemekhez

Cikkszám: SV 3418020

A fedél elölről, felülről és alulról biztosítja az érintésvédelmet.

Cikkszám:
SV 3418020
Termékleírás
A fedél elölről, felülről és alulról biztosítja az érintésvédelmet. Érintésvédelem minden oldalról (IP 2X-ig) az SV 3093.010/.020 oldalsó fedéllel.
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Biztonsági betétek
D 02-E 18
Az alábbi cikkszámokhoz
3418.010
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,22 kg
Bruttó tömeg
0,32 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177674912
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Termékleírás
SV ÉRINTÉSVÉDELMI FEDÉL
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen