Oldalsó takarás sínre szerelhető biztosítós elemekhez

Cikkszám: SV 3093010

Az érintésvédelmi burkolatra pattintható.

Cikkszám:
SV 3093010
Termékleírás
Az érintésvédelmi fedelekre történő felcsíptetéshez.
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Biztonsági betétek
D 02-E 18
Az alábbi cikkszámokhoz
3418.010
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,15 kg
Bruttó tömeg
0,167 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177675032
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Termékleírás
SV OLDALSÓ TAKARÓ, 3418.010-HEZ  10DB/CS
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen