Az érintésvédelmi burkolatra pattintható.
- Cikkszám:
- SV 3093020
- Termékleírás
- Az érintésvédelmi fedelekre történő felcsíptetéshez.
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Biztonsági betétek
- D II-E 27
- D III-E 33
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3427.010
- 3433.010
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,18 kg
- Bruttó tömeg
- 0,189 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177675049
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Termékleírás
- SV OLDALSÓ TAKARÓ, 3427. / 3433.010-HEZ
- Dokumentációk
- Leírás