Beépített vizuális biztosítófelügyelettel, villogó jelzővel és üzemállapot-kijelzővel.
- Cikkszám:
- SV 9340950
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- Sín: RAL 7035
Biztonsági csatlakozó: RAL 7001 - Egységcsomag
- Szűkítő tartórugókkal D 01 és 10 x 38 mm biztosítókhoz
- Megjegyzés
- Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Megjegyzés
- Biztosítóbetétek alkalmazására a DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) szerint
- Beépített vizuális biztosítófelügyelettel, villogó jelző és üzemállapot-kijelző, valamint kábelvezető max. 6 mm²-es vezetékekhez
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Biztonsági betétek
- D 01 (szűkítő idommal)
- D 02 (Neozed illesztőhüvellyel)
- 10 x 38 (szűkítő tartórugóval)
- Fuse inserts footnote
- D 01 és 10 x 38 mm-es biztosítók használata esetén szükséges a szűkítőelemek alkalmazása. D 01 biztosítók használata opcionálisan D 02-alaphoz, adapterhüvellyel lehetséges.
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 63 A
- Névleges üzemi feszültség
- 400 V
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Méret
- Szélesség: 27 mm
Magasság: 226 mm - Körvezetők csatlakozása
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Feszültségtartomány fényjelző esetén
- 100 ‐ 400 V
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Kör keresztmetszetű vezeték
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,975 kg
- Bruttó tömeg
- 1,04 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,066
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177603400
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Termékleírás
- SV D-SWITCH BIZTOSITÓS KAPCSOLÓ, 3DB/CS
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions