- Cikkszám:
- SV 9343000
- Kivitel
- 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez
- Anyag
- Poliamid
UL 94 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
- Szín
- Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7035/7001
- Kapocstér lamellált rézsínekhez
- Csatlakozótér szélessége: 13 mm
Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 13 mm
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 160 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- NH-méret
- 00
- Megjegyzés
- A megadott műszaki adatok eltérhetnek az UR alkalmazások esetén. UR szerinti használat csak különleges célokra szolgáló biztosítókkal együtt.
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
- Méret
- Szélesség: 106 mm
Magasság: 194 mm
- Körvezetők csatlakozása
- 4 ‐ 95 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Kör keresztmetszetű vezeték
- 4 ‐ 95 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,84 kg
- Bruttó tömeg
- 0,92 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,2
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177540255
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Termékleírás
-
SV NH-SZAKASZOLÓ, GR.00, 160A, 60MM