NH biztosítós szakaszolók elektronikus biztosítófelügyelettel

Cikkszám: SV 9343020

Cikkszám:
SV 9343020
Kivitel
elektronikus biztosítófelügyelettel
60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez
elektronikus biztosítófelügyelettel
Anyag
Poliamid
UL 94 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
Szín
Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7035/7001
Kapocstér lamellált rézsínekhez
Csatlakozótér szélessége: 13 mm
Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 13 mm
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Kábelkivezetés
fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)
Keretkapocs
Névleges üzemi áramerősség max.
160 A
Névleges üzemi feszültség
400 V - 690 V, 3~
NH-méret
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret
Szélesség: 106 mm
Magasság: 194 mm
Körvezetők csatlakozása
4 ‐ 95 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Pólusok száma
3-pólusú
elektronikus biztosítófelügyelettel
Igen
Kör keresztmetszetű vezeték
4 ‐ 95 mm²
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1 kg
Bruttó tömeg
1,02 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,2
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177540286
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Termékleírás
SV NH-SZAKASZOLÓ,GR 00, 160 A, 60 MM
Jóváhagyások
CQC-CCC
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technical Data sheet
Technika részletesen