- Cikkszám:
- SV 9343250
- Kivitel
- elektronikus biztosítófelügyelettel
60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez
- Anyag
- Poliamid
UL 94 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
- Szín
- Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7035/7001
- Kapocstér lamellált rézsínekhez
- Csatlakozótér szélessége: 50 mm
Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 10 mm
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- M10 csavar
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 400 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- NH-méret
- 2
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
- Méret
- Szélesség: 210 mm
Magasság: 298 mm
- Körvezetők csatlakozása
- 10 ‐ 240 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Kör keresztmetszetű vezeték
- 10 ‐ 240 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,66 kg
- Bruttó tömeg
- 3,71 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 1
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177540439
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Termékleírás
-
SV NH-SZAKASZOLÓ, GR.2, 400A, 690V, MSÜ