1 - 3 méretű NH szakaszolókhoz csavarcsatlakozással, kör keresztmetszetű és szektorvezetékek, valamint lamellált rézsínek közvetlen csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- SV 9344610
- Termékleírás
- Kör- és szektorvezetékek, valamint lamellált rézvezetős sínek közvetlen csatlakoztatásához. Alkalmas csavaros csatlakozású NH biztosítós szakaszolóhoz.
- Anyag
- Rézöntvény
- Felület
- Nikkelezett
- Kapocstér lamellált rézsínekhez
- Csatlakozótér szélessége: 20 mm
Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 14 mm - Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Következő méretekhez:
- 1
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 50 ‐ 150 mm²
- Körvezetők csatlakozása
- 35 ‐ 150 mm²
- Kör keresztmetszetű vezeték
- 35 ‐ 150 mm²
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,171 kg
- Bruttó tömeg
- 0,175 kg
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177540972
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Termékleírás
- SV CSATLAKOZÓ KAPOCS,150 QM GR 1,3 DB/CS