Csatlakozótér-takarólap NH biztosítós szakaszolóhoz

Cikkszám: SV 9344540

Az érintésvédelmi burkolat meghosszabbításához hosszú préshüvelyes kábelsaruk használata esetén, fent és lent tetszés szerint sorolható.

Cikkszám:
SV 9344540
Termékleírás
Az érintésvédő takarólap meghosszabbításához, pl. hosszú préshüvelyes kábelsaruk használatakor. Fent és lent tetszőlegesen sorolható.
Anyag
Poliamid
Szín
RAL 7035
Következő méretekhez:
2
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,18 kg
Bruttó tömeg
0,187 kg
Vámtarifaszám
85472000
EAN
4028177540873
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Termékleírás
SV KAPOCSTÉR-LEFEDÉS 2.MÉRET
Adatlapok
Technika részletesen