Érintésvédelmi fedél kábelcsatornával a csatlakozási tér 14 mm-rel történő oldalsó bővítéséhez.
- Cikkszám:
- SV 3433030
- Termékleírás
- Érintésvédelmi fedél kábelcsatornával a csatlakozási tér 14 mm-rel történő oldalsó bővítéséhez.
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Biztonsági betétek
- D III-E 33
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3433.010
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,7 kg
- Bruttó tömeg
- 0,948 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177683228
- ETIM 9
- EC001638
- ETIM 8
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Termékleírás
- SV csatlakozótér bővítés oldalsó
- Dokumentációk
- Leírás