3 pólusú, 60 mm sínközéptávolságú sínrendszerekhez.
- Cikkszám:
- SV 9345040
- Kivitel
- CC osztályú biztosítótípushoz
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Körvezeték csatlakozó
- AWG 10 - 16
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Megjegyzés
- Nem alkalmas a 10 x 38 mm-es, IEC 60 269-2/-4/-6 szerinti biztosítók rögzítéséhez
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- A következő biztosítótípushoz (Class)
- CC
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 30 A
- Névleges üzemi feszültség
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-4
- Test specification
- UL 4248-4
- Méret
- Szélesség: 27 mm
Magasság: 200 mm - Körvezetők csatlakozása
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Megfelelő a biztosítókhoz
- Átmérő: 10 mm
Hossz: 38 mm - Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Feszültségtartomány fényjelző esetén
- 110 ‐ 600 V
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 200 kA - 600 V, CC osztályú biztosító max. 30 A, JDDZ/7
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Kör keresztmetszetű vezeték
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,84 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,032
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177709294
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Biztosítótartó 30A, 600V
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions