Ri4Power gyűjtősínrendszerek, 185 mm, 2100 A-ig 185 mm-es érintésvédelem 185 mm-es érintésvédelem Véglezáró gyűjtősíntartókhoz A gyűjtősínrendszer oldalsó érintésvédelme céljából. A rögzítés a gyűjtősíntartóra történik. Ugrás termékhez 185 mm-es érintésvédelem Érintésvédelmi fedelek 185 mm-es sínrendszerhez A gyűjtősínrendszer-felépítmény hátsó és elülső oldali érintésvédelméhez. Ugrás termékhez 185 mm-es érintésvédelem Érintésvédelmi fedelek szekrényösszekötőhöz Két szekrény közötti, sínösszekötővel vagy anélkül megvalósított csatlakozási helyek hátsó és elülső oldali érintésvédelméhez. Ugrás termékhez