Előszerelt összekötőkészlet az ismert megszakítókhoz. A kapcsolók és (hárompólusú) készülékadapterek közötti elektromos összeköttetéshez.
- Cikkszám:
- SV 9677730
- Termékleírás
- Előszerelt összekötőkészlet az ismert megszakítókhoz. A kapcsolók és (3 pólusú) készülékadapterek közötti elektromos összeköttetéshez.
- Anyag
- E-Cu
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9677.700
- 9677.705
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- ABB (XT6, XT7 – 800 A/1000 A)
- Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8,707 kg
- Bruttó tömeg
- 8,707 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 8,707
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177707054
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Összekötőkészlet SV 9677700/705-höz
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions