A hátsó érintésvédelem biztosításához a kábelcsatlakozás területén hosszú préshüvelyes kábelsaruk használata esetén.
- Cikkszám:
- SV 9677412
- Termékleírás
- A hátsó érintésvédelem biztosításához a kábelcsatlakozás területén hosszú préshüvelyes kábelsaruk használata esetén. Az elülső területi csatlakozótér-fedéllel (9677.400/.410) együtt így elérhető a csatlakozótér körbefutó érintésvédelme.
- Anyag
- Poliamid
- Szín
- RAL 7035
- Következő méretekhez:
- 1 - 3
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,081 kg
- Bruttó tömeg
- 0,158 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177806863
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Termékleírás
- SV Hátoldali csatlakozótér fedél (185 mm)