Érintkezőkapcsok NH-szakaszolókapcsolókhoz

Cikkszám: SV 9677485

Az NH szakaszolókapcsolók sínrendszerekre történő, fúrás nélküli felszereléséhez 185 mm középtávolsággal.

Cikkszám:
SV 9677485
Termékleírás
Az NH szakaszolókapcsolók sínrendszerekre történő, fúrás nélküli felszereléséhez 185 mm középtávolsággal.
Anyag
Acéllemez, horganyzott
Ónozott E-Cu
Poliamid
Megjegyzés
Alkalmazás csak érintésvédelmi fedéllel (takaróprofil bevágásokkal) rendelkező gyűjtősínrendszereken lehetséges
Következő méretekhez:
1 - 3
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,456 kg
Bruttó tömeg
0,503 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,151
Vámtarifaszám
73182900
EAN
4028177806900
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Termékleírás
SV Érintkezőkapocs (185 mm)